Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter

MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 product image
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179643 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter
Standard tilslutning, serie 917, M17 strømstik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179643
P-type 7-stang