Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter

MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 product image
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723493 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter
Speedtec tilslutning, serie 617, M17 signalstik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723493
P-type 17-stang