Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter
Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter
Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter
Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter
Standardtilslutning, serie 617, M17-signalkobling, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
E-Type 17-stang