- Specielt let
- Optimal i kombination med iglidur® J/J200 foringer
- Lav slitage af bøsninger
- Korrosionsbestandig
- Aluminium EN AW 6060/6061 (ALU)
Skift sprog :
drylin® R AWMR aluminium hulaksel er fremstillet af EN AW 6061/6060. Den er hårdanodiseret med en stivhed på op til 550HV. På grund af den tekniske overfladebehandling kan der forekomme små farveafvigelser mellem akslerne. Denne aksel er skåret med en tolerance på ±1mm, medmindre andet er angivet. Tilpassede tolerancer er tilgængelige på anmodning. Vores iglidur J og J200 bøsninger er det bedste match til vores anodiserede aluminiumaksler. A160 og E7 kan også bruges på dette akselmateriale, mens vores X-foringer bør undgås.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h