igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: aluminium
- Materiale glideelement: iglidur® J200
- Med kabling
- Pålidelig ydeevne og stabilitet
- Lang levetid
igus-icon-lieferzeitWJ200UM-01-06-AL-P40
06
ingen
4
Oplev drylin® W lejehus WJ200UM-01P-AL fra igus. Dette leje af høj kvalitet er fremstillet af robust aluminium og er udstyret med et glideelement af iglidur® J200, som er kendt for sin holdbarhed. Takket være den integrerede forpænding tilbyder det pålidelig ydeevne og stabilitet. Det er ideelt til en bred vifte af applikationer og kombinerer funktionalitet med en attraktiv type. Stol på kvaliteten af igus til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h