drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber

NWV-21-27-35-P05 product image
igus-icon-lupe
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
NWV-21-27-35-P05 product image
NWV-21-27-35-P05 technical drawing
  • Material sliding element: iglide® J
  • Mounting type: Through holes
  • Installation size: 27 mm rail width
  • Load capacity, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-21-27-35-P05
0.5

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning