igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale glideelement: iglide® J
- Monteringstype: Gevindbosser
- Monteringsdimension: 27 mm skinnebredde
- Belastningskapacitet, stat.: 112 lbs (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNWV-22-27-35-P05
35
5
drylin N prisme dias vogn. Denne robuste vogn har et iglidur J glideelement i størrelse 27, der sikrer en jævn drift. Med en belastningskapacitet på 112 lbs er den perfekt til forskellige anvendelser. De gevindskårne nav giver mulighed for nem montering.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h