xiros® deep groove ball bearing xirodur® B180, labyrinth seal, stainless steel balls

BB-6003-B180-30-ES-LCC product image
igus-icon-lupe
BB-6003-B180-30-ES-LCC technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6003-B180-30-ES-LCC product image
BB-6003-B180-30-ES-LCC technical drawing

  • Insensitive to dirt
  • Suitable for food contact
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring and cage material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
  • Also available with glass balls
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6003-B180-30-ES-LCC
35
10
17
6003

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning