Endekappe xirodur® B180, 1:1 udskiftning, sfæriske kugler

BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6204EC44.5-B180-10-GL product image
BB-6204EC44.5-B180-10-GL technical drawing
  • Indvendig Ø: 20 mm
  • Egnet til alle føringsrulle rør 50x2.8mm
  • Smørefri og korrosionsresistent
  • Driftstemperatur: fra -40 °C op til +80 °C
  • Ringmateriale: xirodur® B180
  • Husmateriale: PA (polyamid)
  • Kuglemateriale: glas

  • Fås også med kugler i rustfrit stål

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning