- Plaststangende med indvendigt gevind
- Gevindretning kan vælges
- Sfærisk kuglemateriale kan vælges
- Slagfast hus lavet af igumid G
- Dimensionel serie K baseret på DIN ISO 12240
Skift sprog :
igubal stangende med indvendigt gevind
igubal stangender giver en førsteklasses løsning til krævende applikationer, hvor fleksibilitet, holdbarhed og præcision er afgørende.
Højtydende materialer
Stangenderne er lavet af højtydende polymerer, der tilbyder en enestående slidstyrke og korrosionsbestandighed. Disse materialer sikrer en lang levetid, selv under udfordrende driftsforhold.
Vedligeholdelsesfri teknologi
Med fokus på brugervenlighed og omkostningseffektivitet er IGUBAL® stangende fuldstændigt vedligeholdelsesfrie. Dette muliggør kontinuerlig drift uden behov for regelmæssig smøring eller omfattende vedligeholdelse.
Optimeret tægningsteknologi
Stangenderne er udstyret med avanceret tætningsteknologi, der minimerer indtrængen af snavs, fugt og andre skadelige stoffer. Dette øger ikke kun produktets levetid, men sikrer også en konsekvent ydeevne.
Præcis bevægelse og justering
Stangenderne muliggør præcise bevægelser og nøjagtig justering, hvilket er af afgørende betydning i forskellige applikationer. Den højkvalitative konstruktion og den intelligente type hjælper med at minimere uønsket spil og sikre en sikker positionering.
Bredt anvendelsesområde
Disse stangender anvendes i en bred vifte af industrier, uanset om det er inden for automationsteknologi, maskinteknik eller andre områder, hvor der kræves præcise lejer.