igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: rustfrit stål 1.4408 præcisionsstøbning
- Materiale glideelement: iglidur® J200
- Glatte bevægelser
- Mindre slitage
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200UM-01-10-ES-FG
01-10
none
0
Oplev drylin lejehuset, rund WJ200UM-01-ES-FG fra igus. Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet AISI 316 investeringsstøbning, tilbyder dette leje en holdbar og pålidelig løsning til dine applikationer. Glideelementet lavet af iglidur J200 sikrer glatte bevægelser og minimerer slitage. Stol på kvaliteten og innovationen af igus for optimal ydeevne i dit projekt.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h