- Hus er optisk og magnetisk detekterbart
- iglidur® A181 sfærisk hætte FDA og EU 10/2011 kompatibel
- Fås også med detekterbar iglidur® FC180 sfærisk hætte
- Dimensionel serie K baseret på DIN ISO 12240
- I industristandard blå farve
Skift sprog :
igubal EFOM FC – Fleksibel og robust til fødevare- og lægemiddelindustrien
EFOM FC 2-huls flangelejet tilbyder en bred vifte af fordele, der gør det ideelt til støtte af aksler i forskellige applikationer og industrier. Det overholder E-serien af dimensioner og har vedligeholdelsesfri tørdrift, hvilket eliminerer behovet for ekstern smøring og dermed giver både miljømæssige og økonomiske fordele.
Huset til EFOM FC er lavet af det slagfaste polymer igumid FC, som er magnetisk og optisk detekterbart. Kuglematerialerne kan vælges blandt følgende muligheder: iglidur A181 og FC180.
EFOM FC 2-huls flangelejet kan kompensere for fejljustering og kantbelastning. Med sin meget lave vægt hjælper det med at reducere den samlede belastning på et system og er også korrosionsfrit, hvilket gør det ideelt til brug i krævende miljøer. Derudover tilbyder EFOM FC fremragende vibrationsdæmpende og er modstandsdygtig over for snavs og støv, hvilket yderligere forbedrer dens pålidelighed og holdbarhed.
Mere information om vores sfæriske kugler:
iglidur A181 (i overensstemmelse med FDA og EU 10/2011): -50°C til +90°C, kortvarigt op til +110°Ciglidur FC180 (detekterbar): -40°C til +90°C, kortvarigt op til +110°C