Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • Rated speed: 30 rpm
  • Motor type: DC motor
  • Size: Size 20
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Product description
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
Tekniske data
Downloads

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Anders Riis Olesen

Teknisk Konsulent BRG

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h