Hvad er et selvjusterende kugleleje?
Selvjusterende kugleleje, også kendt som drejelejer eller drejerullelejer, er dobbelt række
kugleleje i henhold til
DIN 630, bestående af en indre ring med en fælles bane og en ydre ring kendetegnet ved en hul sfærisk type.
Funktionalitet af et selvjusterende kugleleje
På grund af den lavere grad af osculation af rulleelementerne på den ydre ring sammenlignet med enkelt række rullelejer, kan selvjusterende kuglelejer absorbere
lidt højere belastninger. Hvor meget kuglelejet kan optage i aksial retning afhænger af den respektive belastningsvinkel. Den ydre rings løbebane har en hul sfærisk form, hvilket betyder, at den indre ring kan drejes med kuglerne omkring centerpunktet for det selvjusterende kugleleje inden for visse tolerancer, mens den roterer på samme tid. Drejelig er mulig uden dannelse af yderligere friktion.
Anvendelsesområder for selvjusterende kuglelejer
På grund af den hule form på den ydre ring og den resulterende vinkelmobilitet anvendes de selvjusterende kuglelejer i applikationer med større fejljusteringer, akselafbøjninger og fejljusteringer.
Hvornår er et selvjusterende kugleleje (drejeligt rulleleje) det rigtige valg til min applikation?
- Når der kræves en stor drejevinkel
- Kompensation for akselafbøjning forårsaget af installations- og bearbejdningsfejl
- Applikationer, hvor spindelskruer skal understøttes, og et lille aksialt kast spiller en rolle
Fordele ved selvjusterende kuglelejer
I modsætning til et standardkugleleje med en enkelt række kugler, er løbebanerne i de selvjusterende kuglelejer ikke begrænset lateralt i den ydre ring. De selvjusterende kuglelejer kan derfor dreje frit lateralt i den ydre ring. Som følge heraf er der ingen stigning i friktionen, når der opstår et vippemoment i de ydre ringes grænseområde.
Vores polymer leje er 100% smørefrie, letvægts og korrosionsfrie. De selvjusterende kuglelejer/drejelejer absorberer ikke kun akselforskydninger på op til 4°, men absorberer også lidt øgede belastninger på grund af det dobbelte kuglebanesystem.
Tips til valg og vedligeholdelse af selvjusterende kuglelejer
Selvjusterende kuglelejer er nemme at vedligeholde, fordi
i modsætning til konventionelle rullelejer kræver de ingen smøring. I modsætning til de nævnte alternativer er det helt nødvendigt at smøre metallejer. Uden korrekt smøring ville disse lejer hurtigt
ruste og deformeres i brug pga. de høje friktionskræfter og manglende køling, hvilket i værste fald kunne føre til, at lejet blokeres. Smøring er af afgørende betydning, især i forseglede kuglelejer, da plast- eller gummitætningerne ellers kan blive porøse. Dette kan føre til, at smøreolie slipper ud
og lejet arbejder tørt. Rustfrie metalkuglelejer ruster ikke, men de er betydeligt dyrere end plastløsninger. Pga. deres 100% smørefri specifikationer kan vores plastkuglelejer skylles uden besvær og rengøres med trykluft, hvilket fører til
betydeligt længere vedligeholdelsesintervaller og
sparer omkostninger.
Vores selvjusterende kugleleje kan købes i tre monteringsdimension: til aksel 10, 12 og 20mm. De er tilgængelig fra lager.