- Dimensionel serie:
E baseret på DIN ISO 12240
- Hus
materiale: igumid G
- Smøring og
vedligeholdelsesfri
- økonomisk
Her finder du en oversigt over alle materialer til sfæriske kugler!
Her finder du en oversigt over alle materialer til sfæriske kugler!
igubal EGLM LC - økonomisk og stærk
Det økonomiske dimensionelle E serie igubal EGLM sfæriske leje er et alternativ til EGLM og er kendetegnet ved et delt hus lavet af igumid G. Denne særligt slagfaste, langfiberforstærkede polymer er egnet til temperaturer fra -40°C til +120°C, med kortfristede temperaturer på op til +180°C mulige. Husmaterialet sikrer høj dimensionel stabilitet og lang levetid. Sfæriske igubal lejer tilbyder adskillige fordele i forhold til konventionelle metalliske sfæriske lejer og er et økonomisk, letvægts og robust valg til maskin- og anlægsbyggeri.
De sfæriske kugler i de sfæriske lejer kan vælges fra forskellige materialer, herunder iglidur W300 (standard), iglidur W300 med rustfrit stålprøve for øget fastspændingsmoment, iglidur J og iglidur J4. Disse polymerer giver høj slidstyrke og en lang levetid for lejet uden behov for smøring. Dette reducerer vedligeholdelsen betydeligt og sikrer kontinuerlig ydeevne i en bred vifte af applikationer.
En særligt bemærkelsesværdig fordel ved igubal sfæriske lejer er, at de er smørefrie, hvilket gør dem vedligeholdelsesfrie. Brugerne behøver ikke længere at efterfylde tidskrævende og omkostningstunge smøremidler, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne betydeligt. Derudover er lejerne uømfintlige over for snavs, så de fungerer problemfrit selv under ugunstige miljøforhold.
Et andet vigtigt aspekt af igubal sfæriske lejer er deres selvjusterende egenskab ved hjælp af en sfærisk kugle. Dette muliggør pålidelig kompensation af fejljusteringer, der kan opstå under montering.
Mere information om vores sfæriske kugler
iglidur W300 (standard): -40°C til +90°C, kortfristet +180°C
iglidur J: -50°C til +90°C, kortfristet +120°C
iglidur J4: -50°C til +90°C, kortfristet +120°C