Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm

DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-LG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 fra 5
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
Line robot | DLE-LG-0002 | Workspace 800 x 500 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Product information

  • Payload up to 5.0 kg
  • Working area 800 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm


Optionally available

igus-icon-lieferzeit-dotDLE-LG-0002
Stepper motor
0.5
No controller
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning