drygear® snekkedrev BB, monteringsdimension: 50, asymmetrisk

RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 product image
igus-icon-lupe
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 3
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 product image
RL-D-50-106-48-010B5 technical drawing

drygear® snekkegearkasse

  • Drivaksel med 15 mm ydre diameter
  • Hastighed op til 8 omdrejninger pr. minut under maksimal belastning
  • Maksimalt udgangsmoment op til 50Nm
  • Tilgængelige transmissioner: 48:1, 70:1
  • Betinget selvlåsende ved udgangen
  • Tørdrift takket være tribologisk optimeret plast
  • Vedligeholdelsesfri
  • 40% lettere end sammenlignelige metalalternativer
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-106-48-010B5
48:1
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?