Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

xiros® conveyor roller, aluminium tube with shaft

  • Outer Ø: 30, 38, 50, 60mm
  • Ready-to-install system
  • Also available closed on one side
  • Available upon request
Product description
Examples of "shaft machining as required": Female or male thread, spanner flat, internal hexagon, offset shaft, etc.
 
  • Easy installation
  • Cost-effective
  • Lubrication and maintenance-free
Typical application areas: Labeller, film storage, dancer rollers
Tekniske data
Downloads

Konsultation

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h