igubal flangeleje med fire huller - det ideelle alternativ til UCF lejer
Vores igubal flangeleje med fire huller og sfærisk indsatsleje er et ideelt alternativ til det traditionelle UCF-leje. Det har en identisk hulafstand som konventionelle F støbejernshuse, hvilket muliggør en nem udskiftning og integration i eksisterende systemer.
Det sfæriske indsatsleje med integrerede faste smøremidler gør en vedligeholdelsesfri tørdrift mulig, hvilket permanent erstatter ekstern smøring og tilbyder økologiske og økonomiske fordele. Med sin høje stivhed og lange holdbarhed sikrer det faste flangeleje en pålidelig ydeevne selv under ekstreme forhold.
Takket være undermålet i vores hus kan vores lejeindsatser let fjernes og indsættes fra bagsiden af huset ved at dreje dem 90°
igubal flangeleje med fire huller kompenserer for fejljustering og kantbelastning, hvilket udvider anvendelsesområderne og deres levetid. Dens meget lave vægt hjælper med at reducere den samlede belastning på systemet og er også korrosionsfri, hvilket gør det ideelt til brug i krævende miljøer.
Derudover tilbyder det faste flangeleje fremragende vibrationsdæmpning og er uømfintligt over for snavs og støv, hvilket øger dets pålidelighed og holdbarhed. Disse specifikationer gør igubal flangeleje med fire huller til et fremragende valg til en bred vifte af anvendelser og industrier, hvor pålidelige og vedligeholdelsesfrie aksellejer er påkrævet.
Mere information om vores sfæriske indsatsleje:
iglidur J støbt: -50 °C op til +90 °C, kortfristet +120 °C
iglidur J bearbejdet: -50 °C op til +90 °C, kortfristet +120 °C
iglidur J3 støbt: -50 °C op til +90 °C, kortfristet +120 °C
iglidur J3 bearbejdet: -50 °C op til +90 °C, kortfristet +120 °C
iglidur H3 støbt: -40 °C op til +200 °C, kortfristet +240 °C
iglidur H3 bearbejdet: -40 °C op til +200 °C, kortfristet +240 °C
iglidur A180 bearbejdet: -50 °C op til +90 °C, kortfristet +110 °C
iglidur A350 støbt: -100 °C op til +180 °C, kortfristet +210 °C
iglidur A350 bearbejdet: -100 °C op til +180 °C, kortfristet +210 °C