Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drygear® strain wave gear | Installation size 17 | Output shaft

The strain wave gear with a direct output shaft enables the connection of new motor kits and manual operation.
  • Available transmission: 28:1
  • Standard motor option: stepper motor, DC motor, BLDC motor
  • INI kit for zero position optionally adaptable
Tekniske data
Downloads

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h