xiros® UC housing bearing, with UC housing, stainless steel balls

P204-BB-6004-B180-ES product image
igus-icon-lupe
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
P204-BB-6004-B180-ES product image
P204-BB-6004-B180-ES technical drawing

  • For shafts Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 replacement of common UC pillow block bearings
  • Very smooth running
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Housing material: cast steel
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning