igus-icon-lupe
Antal kontakter: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Elektriske data: 5A /50V // 10A / 50V
Datahastighed: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Forbindelsestype: Crimp, D-Sub // Han D
Lederens tværsnit: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
Elektriske data: 5A /50V // 10A / 50V
Datahastighed: 100Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
Forbindelsestype: Crimp, D-Sub // Han D
Lederens tværsnit: 0.09 ... 0.52mm²// 0.14 ... 2.5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
Varenr.