Apiro® lineære tandhjul bruges primært til skubbeopgaver eller til formatjustering.
En særlig fordel er den enkle synkronisering af Apiro® lineære tandhjul. Versionen med indbygget kobling gør det muligt at forbinde aksler fleksibelt som drev til flere lineære tandhjul. Kraften overføres normalt via et Apiro® snekkedrev med et transmissionsforhold på 32:1, så systemet er selvlåsende.
Apiro® lineær gearkasse med integreret planetgear muliggør direkte tilslutning til en NEMA17-motor. Planetgearet øger motoreffekten. Dette skaber en meget kompakt, men kraftfuld kørsel.
Hos igus® står Apiro® for billige gearløsninger og fleksible, kundespecifikke løsninger. Det modulære gearkassesystem tilbyder en bred vifte af produkter baseret på kombinationen af forskellige typer af ind- og udgang af gearkassen, forskellige gearudvekslinger og en bred vifte af tilbehør. Ud over snekkedrev omfatter det modulære gearkassesystem også keglehjulsgear og lineære tandhjul.
En modulær struktur og enkel tilslutning af individuelle komponenter giver økonomisk løsning til et uendeligt antal anvendelser. Det er her, navnet kommer fra: "Apiro" er det græske ord for "uendelig".
Apiro® kan også bruges til hurtigt og billigt at implementere specialløsning.
Generelle specifikationer:
- Lineære tandhjul i tørdrift
- Letvægts og effektiv med motion plastics
- Økonomiske
- Op til 50N skubbekraft
- Applikationstemperatur: +5°C til +50°C
- Modstandsdygtig over for snavs
- Fleksibel brug i modulære gearkassesystemer
- Manuel eller motørkørsel mulig
- Levetid testet i laboratoriet
Der er en bred vifte af anvendelser til Apiro® tandhjul, fra en simpel hånddreven drejebevægelse til automatiseret formatjustering i emballageindustrien til komplekse robotkinematikker.
Anvendelsesområder:
- Formatjusteringer i drikkevareindustrien
- Banejustering i emballageindustrien
- Drejebevægelse for kameraer og scannere
- Drejepladedrev i den medicinske industri
- Komponent i robotkinematik
- Synkronisering af lineær akse
Du kan finde specifikke applikationseksempler, herunder en liste over komponenter til reproduktion af dem, her.