xiros® bearing insert, for UC housing, stainless steel balls

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • For shafts Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 replacement of metallic ball bearings in common UC pillow block bearings
  • Very smooth running
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Housing material: cast steel
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning