igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 8
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Produktinformation
- Antal akser: 6
- Belastning
(maks.): 2 kg
- Gentagelsesnøjagtighed: ±1 mm
- Rækkevidde: maks. 664 mm
- Nominel
rækkevidde: 400 mm
- Dynamics with 500 g belastning
capacity: min. 7 picks/min
- Nettovægt: 8,2 kg
- Muligt anvendelsesområde:
servicerobotik, cobot-funktioner forberedelse
- Styresystem: plug and play
igus-icon-lieferzeit-dotREBEL-6DOF-03