Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 41

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h