- Dimensionsserie: K, baseret på DIN ISO 12240
- Hus materiale: igumid G
- Materiale til sfærisk hætte: iglidur® W300
- Til meget små installationsplads
Skift sprog :
igubal® sfæriske bøsninger
Brugen af sfæriske glidelejer forbindes som regel med tunge lejer, svær installation og høje omkostninger. Vedligeholdelse er normalt nødvendig på lang sigt, og lejerne er kun korrosionsfrie i specielle typer. Rullelejer eller bøsninger er ofte overbelastede af kantbelastninger og svigter for tidligt, eller lejer skal justeres, bøsnes eller ombygges for at kompensere for misalignment. igubal® sfæriske glidelejer sætter en stopper for alle disse ulemper og åbner helt nye muligheder takket være deres type: De er nemme at håndtere, økonomiske, meget lette og meget robuste.
Huset er lavet af igumid G, en særligt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C på lang sigt.
I standard sfæriske glidelejer er den sfæriske hætte lavet af iglidur® W300, et materiale der er kendetegnet ved de laveste friktionsværdier ved tørløb og en ekstremt lav stick-slip tendens. Sidstnævnte er særligt vigtigt for lave belastninger og meget langsomme bevægelser.
Typiske anvendelsesområder: