igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
- Dimensionsserie: K, baseret på DIN ISO 12240
- Hus materiale: igumid G
- Materiale til sfærisk hætte: iglidur® W300 / J / J4
igus-icon-lieferzeit-dotEGLM-04-J4
4
iglidur® J4
igubal sfærisk bøsning
Vores igubal EGLM ledleje er vedligeholdelsesfrit, smørefrit, letvægts, robust, økonomisk, smudsafvisende og korrosionsfrit. Det kan kompensere for justeringsfejl og er let at installere. Huset er lavet af igumid G, en særligt slagfast, langfiberforstærket polymer, der er egnet til temperaturer på lang sigt fra -30 °C til +80 °C.
I standard sfæriske glidelejer er den sfæriske hætte lavet af iglidur® W300, et materiale der er kendetegnet ved de laveste friktionsværdier ved tørløb og en ekstremt lav stick-slip tendens. Sidstnævnte er særligt vigtigt for lave belastninger og meget langsomme bevægelser.
Typiske anvendelsesområder: