- Dimensionel serie:
E baseret på DIN ISO 12240
- Hus
materiale: igumid G
- Materiale til sfærisk kugle: iglidur® J
- Meget
nem installation ved at klikke ind i metalplade
Skift sprog :
igubal®
clip bearing
igubal®-clip-lejerne er den perfekte løsning til enkel og hurtig montering i ark. Lejerne er tilgængelige i dimensionel serie E, baseret på DIN ISO 12240, og består af et hus lavet af igumid G og en sfærisk kugle lavet af iglidur® J.
Ved at klippe ind i metalpladen er monteringen af lejerne særligt hurtig og nem. En ekstra lokaliseringsstuds er ikke nødvendig, da lejerne
er holdt sikkert i metalpladen af clipsene. Takket være deres lave installationshøjde,
er igubal® clip-lejerne særligt pladsbesparende og er ideelle til
tyndvæggede konstruktioner.
Tolerancer
Vedligeholdelsesfri igubal® sfæriske lejer har en tolerance for indre diameter i henhold til E10. Akseltolerancen bør være mellem h6 og h9. Lejefrigangen kompenserer for lejeudvidelse på grund af opvarmning.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h