xiros® deep groove ball bearing xirodur® F180, antistatic, standard

BB-623-F180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-F180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-623-F180-10-ES product image
BB-623-F180-10-ES technical drawing

  • Antistatic conductive
  • Volume resistivity <1012 Ωcm
  • Application temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® F180
  • Cage material: PA (polyamide)
  • Ball material: stainless steel
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-F180-10-ES
10
4
3
623

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning