xiros® axial ball bearings, double row, xirodur® B180, stainless steel balls

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • For shafts Ø: 20 mm
  • Higher load carrying capacity
  • Good chemical and seawater resistance
  • Suitable for food contact
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: stainless steel
  • Also available with glass balls
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
47
51104
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning