xiros® thrust ball bearings, double row, xirodur® B180, glass balls, mm

BB-51104-B180-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-51104-B180-GL-D product image
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
  • For shafts Ø: 20mm
  • Higher load capacity
  • Good resistance to chemicals and seawater
  • Operating temperature: from -40°C up to +80°C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: glass

  • Also available with stainless steel balls

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL-D
46.5
51104
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning