xiros® axial washer, xirodur® B180, glass balls

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 3
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL technical drawing

  • For shafts Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Good chemical and seawater resistance
  • Also available as Slim Line (article suffix -SL)
  • Operating temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Ball material: glass
  • Also available with stainless steel balls
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning