- Indvendig Ø: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25mm
- Anvendelse i xiros® føringsruller
- Lejemateriale: xirodur® B180
- Kuglemateriale: Rustfrit stål
Skift sprog :
Kuglelejer med flange er ideelle til at fastgøre lejet aksialt, f.eks. i housing, rørender, transport, kugleleje og føringsrulle og også ruller. Skjoldet beskytter mod støv og snavs.
xirodur® B180 | All-rounder
Det bredeste udvalg af polymerkuglelejeapplikationer dækkes af xirodur® B180. Dette materiale ses som en all-rounder. Ud over sin høje slidstyrke tilbyder materialet god kemikalie- og middeltemperaturbestandighed. De mekaniske specifikationer er en god kombination af hårdhed og fleksibilitet. Ud over at det er det mest økonomiske standardmateriale, tilbyder igus® også det største udvalg af DIN-dimensioner med xirodur® B180 og en holder lavet af xirodur® B180. Denne kombination af materialer har også FDA-overensstemmelse.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h