Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

xiros® pillow block bearings, ESTM, self-adjusting, stainless steel balls, mm

  • Pivoting version, compensation of misalignment errors
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Chemical resistance
  • Seawater resistant
  • Dirt-resistant
  • Cost-effective
  • Balls material: Stainless steel
  • Rings material: xirodur B180
Tekniske data
Downloads

Konsultation

Photo
Anders Riis Olesen

Teknisk Konsulent BRG

Skriv e-mail

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h