- Sfærisk hættemateriale: iglidur® W300 / R / J / J3/ J4 / EK
- Sfærisk hættediameter 5, 6, 8, 10 og 12 mm
- Individuelle opdeling dimensioner
- Individuel justering af lejepunktet
Skift sprog :
igubal® sfæriske bøsninger
Brugen af sfæriske glidelejer forbindes som regel med tunge lejer, svær installation og høje omkostninger. Vedligeholdelse er normalt nødvendig på lang sigt, og lejerne er kun korrosionsfrie i specielle typer. Rullelejer eller bøsninger er ofte overbelastede af kantbelastninger og svigter for tidligt, eller lejer skal justeres, bøsnes eller ombygges for at kompensere for misalignment. igubal® sfæriske glidelejer sætter en stopper for alle disse ulemper og åbner helt nye muligheder takket være deres type: De er nemme at håndtere, økonomiske, meget lette og meget robuste.
Huset er lavet af igumid G, en særligt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C på lang sigt.
Her er den sfæriske hætte lavet af iglidur® J, et materiale karakteriseret ved lav fugtabsorption, ekstremt lave friktionskoefficienter i tør kørsel og ekstremt lav stick-slip tendens. Sidstnævnte er særligt vigtigt for lave belastninger og meget langsomme bevægelser.
Typiske anvendelsesområder

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h