7. akse til Epson-robotter Vores 7. akse kan bruges individuelt og fleksibelt. Den udvider handlingsrummet for Epson-robotter med op til 6000 mm (ifølge teknisk type), hvilket gør dem meget mere fleksible i applikationer. drylin ZLW-20200 tandremsakse er ideel som en bred lineær akse med lav profil. Et adaptersæt er tilgængeligt til denne akse til direkte forbindelse med Epson-robotter i deres software. ZLW-20200 tandremsaksen kan leveres klar til forbindelse med det matchende adaptersæt eller adaptersættet leveres separat. Lineæraksen kan bruges til applikationer med et præcisionskrav på 0,3 mm med en belastning på op til 55 kg. Denne type tilbehør har en maks. hastighed på op til 0,3 m/s. Aksen kan valgfrit bestilles med eller uden et styresystem. For at styre aksen i Epson-softwaren er kabinetintegration påkrævet (se tilbehør). Vores 7. akse består i vid udstrækning af vores tribologisk optimerede plast og muliggør betydelige omkostningsbesparelser. Samtidig tilbydes en lang levetid og vedligeholdelsesfrihed.
- Fleksibel robotanvendelse i stedet for låsning af kinematik
- Tilslutning via lineær vogn på ZLW-20200 tandremsaksen
- Slaglængde op til 3.000 mm som standard, op til 6.000 mm på anmodning
- Adapter inklusiv passende e-chain system®
- ZLW-20200 tandremsaksen kan leveres klar til forbindelse med det matchende adaptersæt.
- Styring via software (ingen invers kinematik lagret)
- Robotkinematik: Epson T3, T6, VT6
ApplikationseksemplerTypiske applikationer for vores 7. akser inkluderer pick & place-applikationer, svejseapplikationer og meget mere.
7. aksestyresystem for en nem adgang til automatiseringEpson-enheden muliggør et enkelt og intuitivt system til robotstyring og -programmering, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering. Direkte styreskabsintegration med Epson-robotter giver en nem og klar til forbindelse-løsning. Som et resultat kan den 7. akse i Epson-softwaren flyttes på meget kort tid. Løsningen er i øjeblikket mulig med følgende Epson-robotter: T3, T6, VT6. Et masterstyresystem er ikke nødvendig.
Hvis du vil bruge dit eget (robot) styresystem, er det heller ikke noget problem.
Alternativt er det også muligt at betjene hver akse individuelt med et styresystem. F.eks. med vores igus® D1 dryve motorstyresystem. Med denne styringsarkitektur har du brug for ét motorstyresystem pr. lineær akse eller system pr. lineær akse eller motor og et ekstra masterstyresystem, der styrer koordinationen af bevægelsen.
Motorstyresystemerne er ikke en komponent i delen og kan bestilles fra os som en mulighed. Masterstyresystem tilbydes i øjeblikket ikke af igus.
Valgfrit tilbehør[Link id="415"]
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt robotten er den rigtige til din applikation, er du velkommen til at kontakte os for en demo.