Integrering af styreskab til Universal Robots
UR-enheden muliggør et enkelt og intuitivt system til robotstyring og -programmering, hvilket gør det nemt at komme i gang med automatisering. Den direkte integration af styreskabet med UR Cap muliggør en nem og klar til tilslutning-løsning. Dette gør det muligt at flytte den 7. akse i UR CAP-softwaren på meget kort tid. I øjeblikket er det muligt at bruge løsninger med følgende Universal Robots-kinematik: UR3, UR5, UR10, UR16 og e-serien. Et hovedstyresystem er ikke nødvendigt.
Hvis du vil bruge dit eget (robot)styresystem, er det heller ikke noget problem.
Alternativt er det også muligt at betjene hver akse individuelt med et styresystem. F.eks. med vores igus® D1 dryve motorstyresystem. Med denne styringsarkitektur har du brug for ét motorstyresystem pr. lineær akse eller system pr. lineær akse eller motor og et ekstra hovedstyresystem, der styrer koordinationen af bevægelsen.
Motorstyresystemerne er ikke en komponent i delen og kan bestilles hos os som en valgmulighed. Master styresystem tilbydes i øjeblikket ikke af igus.
Opstartsvideo
[Link id="465"]
Applikationseksempler
Typiske applikationer for vores 7. akser omfatter pick & place-applikationer, svejseapplikationer og meget mere.
Valgfrit tilbehør
[Link id="409�]
Hvis du ikke er sikker på, om robotten er rigtig til din applikation, er du velkommen til at kontakte os for en demonstration.