iglidur® JVSI, slørfri forbelastet leje, imperial

Radial og aksial forbelastet.

iglidur® JVSI, slørfri forbelastet leje, imperial
iglidur® JVSI, slørfri forbelastet leje, imperial drawing
1 fra 2
iglidur® JVSI, slørfri forbelastet leje, imperial
iglidur® JVSI, slørfri forbelastet leje, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JVSI-0608-06
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Slørfri forbelastede lejerAnnuller
  • Dimensioner:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Flere iglidur® J dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Standardproduktsortiment fra lager
  • radielt og aksialt forspændte bøsninger
  • Helt uden spil i ubelastet tilstand
  • Materiale: iglidur® J
  • Vedligeholdelsesfri og beregnelig levetid
iglidur® JVSM - Slørfrit forspændt leje
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når en radial og/eller aksial forbelastet leje er påkrævet
  • Når der kræves et ranglefrit leje i ubelastet tilstand
  • Når du har brug for en følelse af ingen frigang
Hvor det ikke benyttes?
  • Når der er brug for en lejeversion med reduceret spil 
  • Kontakt os venligst
  • Når press-fit skal modstå høje radiale belastninger
  • Når absolut slørfri egenskab er påkrævet ved høje belastninger
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning