igubal® fast flangelejeigubal® fast flangeleje er udviklet til lejring af akselender eller aksellejer.
Huset er fremstillet af igumid® G, en særligt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30°C til +80°C på lang sigt.
Her er den sfæriske kugle lavet af iglidur® R, et økonomisk materiale med en lav friktionskoefficient og god slidstyrke ved lave til mellemstore belastninger.
- Nem installation
- Kompensation af fejljustering
- Absolut korrosionsbestandig
- Lav vægt
- Vedligeholdelsesfri tør drift
Typiske anvendelser- Anlægskonstruktion
- Automatisering
- Landbrugsmaskiner
- Maskinværktøjer
- Fødevareindustrien
Du finder mange andre anvendelsesområder i vores industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Når kemisk resistens er påkrævet
- Hvis et økonomisk alternativ er nødvendigt
- Når smudsafvisende lejer er påkrævet
- Hvis der skal kompenseres for fejljusteringer
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +80°C
- Når en integreret fastgørelseskrave er påkrævet
- Hvis der er brug for diametre over 30mm
- Hvis der skal opnås rotationshastigheder på mere end 0,5 m/s
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
AnvendelsesområdeDa igubal®-fast flangeleje er designet til vedligeholdelsesfri Tørdrift, er de især egnet til anvendelser, hvor adgangen til lejet er begrænset, i fugtige eller våde miljøer eller renrumsmiljøer. igubal®-flangelejer findes også i elektriske børster, markiser, transportbånd og bagerimaskiner.
MonteringDe 2-huls igubal® fast flangeleje er udstyret med aflangt hul, der tillader nem justering. En præcis oprettning af lejehuset er ikke nødvendig, da flangelejet automatisk kompenserer for fejl. Specielle justeringsringe kan bruges til at fastgøre akslen.