Trapezgevind fra dryspin spindelteknologi
Føringsskruer er maskinelementer, der bruges til at omdanne en rotationsbevægelse til en lineær bevægelse.
Trapezformede føringsskruer og føringsskruemøtrikker fra igus er baseret på princippet om smørefri lineær teknologi. Specifikationerne og formerne for dryspin-spindelteknologien, der er tilpasset polymermøtrikken og den trapezformede spindel, garanterer en endnu længere levetid og effektivitet.
Fordele ved dryspin trapezgevind med højstigning:
► 100% vedligeholdelsesfri tørdrift
► Støjsvag og vibrationsfri drift
► Ufølsom over for støv og snavs
► 100% korrosionsfri
► Høje effektivitetsniveauer
► Økonomisk køb
► Hurtig leveringstid
Tværsnittet af trapezgevindet svarer til en ligebenet trapez med en vinklet på 15°. Gevindvinklen er 30°. Sammenlignet med standardgevindet har trapezgevindet en større diameter og en større opdeling. Stigningsvinklen er mindre end arctangent for enkeltstart trapezgevind. Derfor er det selvlåsende. Dobbeltstartede gevind er derimod ikke selvlåsende.