igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: iglidur® J
- Type: langt, åbent design
- Til alle akseloverflader i indendørs og udendørs brug
igus-icon-lieferzeit-dotJUMO-01-10
10
Introduktion til drylin R-foring JUMO-01 fra det pålidelige mærke igus. Denne liner er fremstillet af højkvalitets iglidur J-materiale og har en lang, åben type, der er egnet til alle akseloverflader, hvilket gør den perfekt til både indendørs og udendørs applikationer. Oplev holdbarhed og alsidighed med drylin R-liner JUMO-01, designet til at opfylde dine behov i ethvert miljø.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h