igus-icon-lupe
- Materiale: iglidur® X
- Type: Lang, indkapslet type, høj temperatur
- Modstandsdygtig over for temperatur og kemikalier på aksler af rustfrit stål og forkromede aksler
igus-icon-lieferzeitXUI-01-12
0.75
Vi præsenterer drylin R lineærleje XUI-01 fra det betroede mærke, igus. Dette lange, lukkede leje er fremstillet af højkvalitets iglidur X materiale, hvilket sikrer en enestående modstandsdygtighed over for høje temperaturer og kemikalier. Den er designet til brug på aksler af rustfrit stål og krom og tilbyder holdbarhed og pålidelighed til dine applikationer. Opgrader dit maskineri med denne robuste og effektive løsning, der holder.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h