D1 monteringssæt til 3-akse kinematik

AK-DR-0011 product image
igus-icon-lupe

Produktinformation

  • Sæt med 3x igus®D1 dryve, proximty kontakt inkl. beslag, tilslutningskabel med lige tilslutning i en længde på 10m

 

  • En bred vifte af automatiseringsopgaver via simpel parametrisering, programmering ikke nødvendig
  • Til enkeltakser, linje, flade, lineær robot og XYZ robot og delta robot
  • Ingen softwareinstallation eller app påkrævet
  • Brug med stykke, tablet eller Telefonnummer
  • Step- (ST), DC- og EC/BLDC-motorer med op til 21 A spidsstrøm og 48 V
  • Digitale input/output, analoge input, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) til tilslutning til master-styresystemer, f.eks. Siemens eller Beckhoff

    TEST FØR INVESTERING - brug onlinesimuleringen til at afprøve motorstyresystemet her før du køber det
igus-icon-lieferzeitAK-DR-0011

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning