dryve-styresystem - vælg, klik, styr...
Vandring, positioner, hastighed, driftstider – nemme at definere med det nye webbaserede styresystem til XYZ robot og 3-akset delta robot.
- Ingen
software- eller app-installation påkrævet, hurtig opstart
- Styresystem
muligt via smartphone (browser), tablet eller bærbar computer
- Enkel
og intuitiv brugergrænseflade, opsætning af styresystem på få minutter
- Kompatibel
med adskillige industrielle styresystemer (f.eks. Siemens S7/Beckhoff)
- Til DC-, EC- og stepmotorer
- Økonomiske
Klar til umiddelbar brug
dryve motorstyringssystemet kan enten sluttes til dit netværk, eller du kan slutte det direkte til kontrolenheden (pc eller PLC) ved hjælp af et
netværkskabel.
Derefter kan du starte styringssystemet op direkte i browseren uden softwareinstallation.
Dette gør det muligt at foretage justeringer på et minut.
Enkelt styresystem
Du kan bruge den enkle, intuitive browsergrænseflade til at parametrisere
vandring, position,
hastighed og driftstid for din lineære akse, selv som amatør. Bevægelser
der gentages kontinuerligt er
kendt som "looping" og kan indstilles på få sekunder. En lærefunktion gør det muligt at foretage positionsindstillinger med blot et museklik.
Industristandarder
Standardiserede kommunikationsprotokoller som CANopen eller Modbus TCP
som gateway gør det meget nemt at forbinde til
industrielle styresystem, f.eks. Siemens S7 eller Beckhoff.
De ti digitale indgange og fem udgange muliggør nem kommunikation med industrielle styresystemer,
men også med billige open source-moduler som Arduino eller Raspberry Pi.
Kraftfuld teknologi
dryve understøtter DC-, EC- og stepmotorer, både i open loop- og closed loop-teknologi.
Den høje forsyningsspænding på op til 48V sikrer høje motorhastigheder. Den høje nominelle strøm
af 7A og den høje spidsstrøm af 21A resulterer i kraftfulde og dynamiske
bevægelser.