dryve-motorstyringssystem - vælg, klik, styr ...
Vandring, positioner, hastighed, driftstider – nemme at definere med det nye webbaserede styresystem til flad lineær robot og 2-akset delta robot.
- Ingen software- eller appinstallation påkrævet, hurtig opstart
- Styresystem muligt via smartphone (browser), tablet eller bærbar computer
- Enkel
og intuitiv brugergrænseflade, styresystem opsat på minutter
- Kompatibel
med adskillige industrielle styresystemer (f.eks. Siemens S7/Beckhoff)
- Til DC-, EC- og stepmotorer
- Økonomiske
Klar til umiddelbar brug
dryve motorstyringssystemet kan enten sluttes til dit netværk, eller du kan slutte det direkte til kontrolenheden (stykke eller PLC) ved hjælp af et netværkskabel.
Derefter kan du starte styringssystemet op direkte i browseren uden softwareinstallation.
Dette gør det muligt at foretage justeringer på et minut.
Enkelt styresystem
Du kan bruge den enkle intuitive browsergrænseflade til at indstille parametre for vandring, position,
hastighed og driftstid for din lineære akse, selv som amatør. Bevægelser
der gentages kontinuerligt er
kendt som "looping" og kan indstilles på få sekunder. En lær-funktion muliggør udførelse af positionsindstillinger med kun et klik med musen.
Industristandarder
Standardiserede kommunikationsprotokoller som CANopen eller Modbus TCP som gateway gør det meget nemt at forbinde til
industrielle styresystemer, f.eks. Siemens S7 eller Beckhoff.
De ti digitale indgange og fem udgange muliggør nem kommunikation med industrielle styresystemer,
men også med billige open source-moduler som Arduino eller Raspberry Pi.
Kraftfuld teknologi
dryve understøtter DC-, EC- og stepmotor, både i open loop- og closed loop-teknologi.
Den høje forsyningsspænding på op til 48V sikrer høje motorhastigheder. Den høje nominelle strøm
på 7A og den høje spidsstrøm på 21A resulterer i kraftfulde og dynamiske
bevægelser.