Produktinformation
- Uden
forbindelseskabel
- Sæt
består af 2x drylin D7
- Kan
styre stepmotor med op til 2,7A kontinuerlig strøm med en forsynings
spænding på op til 48V
- Omgående klar til brug
- Nem styring
- Nøjagtig
positionering
Produktinformation
dryve styresystem - vælg, klik, styr ...
Præcis positionering, uendelige bevægelser, kontinuerlige bevægelser fra ende til ende - defineret enkelt med det nye webbaserede styresystem til linjerobotter og flade lineære robotter samt 2-akse delta robotter.
Straks klar til brug
dryve motorstyringssystemet kan tilpasses dine behov med blot et par indstillinger af dip-switches.
På denne måde kan alle nødvendige indstillinger foretages på et minut.
Præcis positionering - pulstilstand
Pulse kan bruges til at udføre nøjagtig positionering. Dette kan bruges til at opdele hvert trin af motoren i yderligere 128 delbevægelser.
BanEplanlægningen og outputtet af clock-frekvensen tages
afgjort af et overordnet styresystem.
Enkel styresystem - JOG- eller LOOP-tilstand
Hvis bevægelser skal udføres ved en foruddefineret hastighed med "et tryk på en knap", kan det implementeres med JOG-tilstand.
Hvis der derimod skal udføres en kontinuerlig bevægelse med en
foruddefineret hastighed mellem to slutpositioner, kan loop-tilstanden bruges til dette.
Stærk konstruktion
Den høje forsyningsspænding på op til 48V sikrer høje motorhastigheder. Den nominelle strøm på 2,2A
matchet til motoren og den høje spidsstrøm på 3A resulterer i kraftfulde og dynamiske bevægelser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h