Produktinformation
- Uden tilslutningskabel
- Sættet består af 3x drylin D9
- Kan styre stepmotor med op til 7A kontinuerlig strøm med en forsyningsspænding på op til 48V
- Omgående klar til brug
- Nem styring
- Nøjagtig positionering
Produktinformation
dryve styresystem - tilslut, vælg, styr ...
Præcis positionering, endeløse bevægelser, kontinuerlige ende-til-ende-bevægelser - nemt defineret med det nye webbaserede styresystem til XYZ robot og 3-akset delta robot.
Klar til brug med det samme
dryve motorstyringssystemet kan tilpasses dine behov med blot et par indstillinger af dip-switches.
På denne måde kan alle nødvendige indstillinger foretages på et minut.
Præcis positionering - impulstilstand
Impuls kan bruges til at udføre nøjagtig positionering. Dette kan bruges til at opdele hvert trin af motoren i yderligere 128 delbevægelser.
Stiplanlægningen og outputtet af urfrekvensen tages af et styresystem på højere niveau.
Enkelt bevægelsestyresystem - JOG- eller LOOP-tilstand
Hvis bevægelser skal udføres ved en prædefineret hastighed med "et tryk på en knap", kan det implementeres med JOG-tilstand.
På den anden side, hvis en kontinuerlig bevægelse med en prædefineret hastighed mellem to slutpositioner skal udføres, kan loop-tilstanden bruges til dette.
Stærk teknik
Den høje forsyningsspænding på op til 48V sikrer høj motorhastighed. Den nominelle strøm på 7A tilpasset motoren og den høje spidsstrøm på 9,8A resulterer i kraftfulde og dynamiske bevægelser.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h