Apiro roterende lineært bord

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Produktinformation

  • Nyttelast op til 1,5 kg
  • Arbejdsområde op til 390 mm 
  • Frihedsgrader: 2
  • Hastighed: op til 0,1 m/s
  • Min. levetid: 1 million cyklusser
  • Gentagelsesnøjagtighed ± 0,5 mm

Valgfrit tilgængelig

  • Andre størrelser på anmodning
  • Energikæder (ikke inkluderet i leveringsomfanget)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Ingen controller

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning