xiros® lejeindsats, til UC-hus, kugler af rustfrit stål

BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-6004SO-B180-30-ES-D product image
BB-6004SO-B180-30-ES-D technical drawing

  • Til aksler Ø: 20, 25, 30 mm
  • 1:1 udskiftning af metalliske kuglelejer i almindelige UC-lejehuse
  • Meget jævn drift
  • Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C
  • Husmateriale: stålstøb
  • Ringmateriale: xirodur® B180
  • Kuglemateriale: rustfrit stål
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SO-B180-30-ES-D
6004
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning